• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 35 produits de la même famille.

0,22NA VIS/NIR Fibre Optique 100μm Dia. du Coeur avec Connecteur FC

Stock #57-747
€133,00
×
Qté 1-4
€133,00
Qté 5
€120,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Angle d'Acceptation (°):
25.4
Diamètre de la Gaine (μm):
110 ±2.2
Connecteur:
FC
Rayon de Courbure Min. (mm):
22/11 (Continuous/Momentary)
Longueur (m):
1.50
Ouverture Numérique NA:
0.22
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +100
Diamètre du Coeur (μm):
100 ±2
Diamètre Fibre (μm):
130 ±5
Longueur d'Onde:
VIS/NIR
Indice du Coeur nd:
1.457
Indice de Réfraction nd :
1.440
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 2400
Tolérance Ouverture Numérique (NA):
±0.02
Matériau Jaquette:
PVC Monocoil
Diamètre de la Jaquette (mm):
2.84

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Ces câbles de fibres optiques de haute qualité sont idéaux en applications nécessitant une transmission optimale dans les régions UV - VIS (190 - 1.250 nm) ou VIS - NIR (300 - 2.400 nm). Ces câbles incorporés de silice avec des apertures numériques de 0,37 et 0,22 sont engainés dans du PVC OD 3/16" et disponibles en longueur d’1,5 mètre avec connecteurs FC ou SMA. La température d’utilisation s’étend de -40° à +110°C.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×