TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret de Composants de Monture C

×
Stock #55-487 3-4 jours
×
- +
€1.995,00
Qté 1+
€1.995,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
C-Mount Kit
Contenu du Coffret:
5mm Extension Tube, Qty. 2, #54-628
10mm Extension Tube, Qty. 2, #54-629
15mm Extension Tube, Qty. 1, #54-630
50mm Extension Tube, Qty. 1, #54-632
100mm Extension Tube, Qty. 1, #54-633
0.25mm Brass Spacer, Qty. 1, #54-450
0.5mm Brass Spacer, Qty. 1, #03-631
1.0mm Brass Spacer, Qty. 1, #03-632
2.0mm Brass Spacer, Qty. 1, #03-633
Fine Thread Focus Tube, Qty. 1, #03-625
Double Female Threaded Ring, Qty. 1, #03-630
Double Male Threaded Ring, Qty. 1, #03-629
Iris Diaphragm, Qty. 1, #03-623
Microscope Eyepiece Mount, Qty. 1, #03-628
Microscope Objective Mount, Qty. 1, #03-627
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter, Qty. 1, #54-615
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter, Qty. 1, #55-246
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter, Qty. 1, #54-616
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter, Qty. 1, #54-623
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter, Qty. 1, #54-624
Ring Mount with ¼-20 Tap, Qty. 1, #52-930
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T, Qty. 1, #54-823
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T, Qty. 1, #54-824
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum, Qty. 1, #54-825
Type de Filetage:
C-Mount
Function:
Kit

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Kits de Monture C et T, idéaux pour la conception de systèmes et de prototypes
  • Permettent l'intégration dans les systèmes de tube et de paillasse
  • Remarque : changement potentiel d'emballage

Les Kits de Composants de Monture C et T TECHSPEC® comprennent tous les composants nécessaires à la construction de systèmes optiques de base. Le Kit de Composants de Monture C est idéal pour le montage d'optiques de 12,5 mm et 15 mm de diamètre, tandis que le Kit de Composants de Monture T est idéal pour le montage d'optiques de 12,5 mm et 25 mm de diamètre. Ces kits sont fournis avec les composants nécessaires à l'intégration des systèmes de tubes et de table, ce qui les rend adaptés à la conception des OEM et des prototypes. Les Kits de Composants de Monture C et T TECHSPEC peuvent être encore élargis grâce à la gamme complète de composants de monture C et T d'Edmund Optics.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Informations Techniques

C-Mount Component Kit (#55-487) Quantity Stock No.
5mm Extension Tube 2 #54-628
10mm Extension Tube 2 #54-629
15mm Extension Tube 1 #54-630
50mm Extension Tube 1 #54-632
100mm Extension Tube 1 #54-633
0.25mm Brass Spacer 1 #54-450
0.5mm Brass Spacer 1 #03-631
1.0mm Brass Spacer 1 #03-632
2.0mm Brass Spacer 1 #03-633
Fine Thread Focus Tube 1 #03-625
Double Female Threaded Ring 1 #03-630
Double Male Threaded Ring 1 #03-629
Iris Diaphragm 1 #03-623
Microscope Eyepiece Mount 1 #03-628
Microscope Objective Mount 1 #03-627
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter 1 #54-615
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #55-246
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-616
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #54-623
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-624
Ring Mount with ¼-20 Tap 1 #52-930
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-823
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-824
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum 1 #54-825
T-Mount Component Kit (#53-892) Quantity Stock No.
25mm Simple Lens Mount 2 #52-292
25mm Achromat Mount 2 #52-293
12.5mm Simple Lens Mount 2 #52-933
12.5mm Achromat Mount 2 #52-954
10mm Extension Tube 4 #52-294
25mm Extension Tube 2 #52-295
100mm Extension Tube 1 #52-296
Fine Thread Focus Tube 1 #52-300
Iris Diaphragm 1 #52-299
Microscope Objective Mount 1 #52-301
Microscope Eyepiece Mount 1 #52-302
Double Female Thread Ring 1 #52-297
Double Male Thread Ring 1 #52-298
Ring Mount 1 #52-304
T-Mount to C-Mount Adapter 1 #88-956
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer