TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm Diamètre, Support Lentilles Épaisses ou Achromats, Monture T

50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944

50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944
×
Stock #88-944 3-4 jours
×
- +
€94,00
Qté 1-4
€94,00
Qté 5+
€81,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Diamètre Optique (mm):
50.0
Longueur Tube d'Extension (mm):
32.5
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Longueur Totale (mm):
35.95
Type d'Optique:
Circular
Diamètre Externe (mm):
53.0
Type de Filetage:
T-Mount
Ouverture Utile CA (mm):
38.0
Function:
Optic Mount (Fixed)
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
18.5
Épaisseur min. des optiques compatibles:
5.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Montures pour lentilles simples, achromats, filtres ou réticules
  • Conçus pour être combinés avec n'importe quel composant de monture C, S ou T
  • L'optique est maintenue en place avec un anneau de retenue inclus

Les Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T TECHSPEC® sont conçues pour monter une variété de composants circulaires optiques dans des systèmes compatibles avec la monture C, S ou T. Un anneau de retenue fileté, conçu pour accepter une clé de serrage standard, maintient le composant optique fermement en place. Ces montures optiques circulaires sont compatibles avec une grande variété de composants optomécaniques d'Edmund Optics utilisant des filetages de monture C, S, ou T, tels que les Tubes d’Extension et les Montures Kinématiques. Les Montures Optiques Circulaires C, S et T TECHSPEC® sont filetées pour un montage 1" x 32TPI, M12 x 0,5 ou M42 x 0,75, avec des diamètres extérieurs de 30 mm, 16 mm et 48 mm, respectivement. Ces montures sont idéales pour la création et la personnalisation d'une gamme variée de systèmes optiques.  

Remarque : Les numéros #56-353, #56-354, #52-933 et #52-292 sont tous des assemblages en trois parties.

#58-741
#58-741
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer