TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tubes de Lentille SM

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
  • Permettent de monter des optiques de 25/25,4 mm et 12,5/12,7 mm
  • Parfaits pour la création de systèmes optiques ou l’intégration de composants dans ceux-ci
  • Filetage de barillet continu SM1 ou SM05 pour le montage de plusieurs composants

Les Tubes de Lentille SM TECHSPEC® permettent de facilement monter des composants optiques simples ou multiples. Dotés d'une construction en aluminium anodisé pour une solution de montage légère, ces Tubes de Lentille incluent un filetage de barillet qui s'étend à travers le barillet pour un espace de montage de lentilles continu. Les Tubes de Lentille SM TECHSPEC® utilisent des filetages SM1 (1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI), qui peuvent s’intégrer parfaitement avec des Lentilles Plan-Convexes TECHSPEC and Lentilles Achromatiques TECHSPEC.

Remarque : Anneau de retenue vendu séparément. La Clé de Serrage #11-046 possède une tête de clé spécialisée à une extrémité, conçue pour le réglage de l’anneau de retenue du Système de Tube SM.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer