TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Barillets Hélicoïdaux Monture C

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131
×
  • Compatible avec les optiques d’un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
  • Filetages mâle et femelle pour monture C
  • Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants

Les Barillets Hélicoïdaux Monture C TECHSPEC® permettent un mouvement hélicoïdal en douceur avec une focalisation contrôlée avec précision pour un système, sans rotation du composant optique monté. Ces barillets sont idéaux pour une intégration facile dans n'importe quel système à monture C, comme les systèmes de tubes ou les systèmes d'imagerie, et sont disponibles pour le montage d'optiques de 12,5 mm, 15 mm et 25 mm de diamètre. Ces barillets ont un faible mouvement linéaire maximal de 16 mm pour les versions de 12,5 et 25 mm, et un mouvement maximal de 7,5 mm pour la version optique montée de 15 mm.

Remarque :  Le Barillet Hélicoïdal Monture C TECHSPEC® (#54-392) nécessite deux anneaux de retenue d'accessoires optionnels (#54-395) pour fixer l'élément optique. Il existe également des adaptateurs pour monter des paires achromatiques de 15 mm et d'objectifs de relais haute performance (#54-394 et #54-721 respectivement).  Pour monter plusieurs optiques dans le Barillet Hélicoïdal Monture C 12,5 mm TECHSPEC(#57-649, veuillez utiliser l'anneau de retenue d'accessoire #59-240.

Note: Accessories are required for operation and sold separately. The adapters thread into the helicoid’s inner barrel. One retainer ring is required to position the lens adapters, or two can be used to maintain a fixed position. Two 1.5mm wide slots are provided on each accessory to accommodate a spanner wrench. Two retainer rings can also be used to hold a TECHSPEC® lens with a 15mm diameter in place.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer