Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope

×
  • Plage de Mouvement de 100μm
  • Positionnement Haute Résolution de 1.5nm
  • Adaptateurs de Monture Interchangeables Rapidement

Le Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope est un système piézo de focalisation nanométrique. Combinant une possibilité de mouvement de 100μm avec un faible mouvement hors de l'axe, l'actionneur piézo de nanopostion garantit des images stables au microscope sur toute la plage de mouvement. Un RMS et des adaptateurs de montage rapide M25 et M26 établissent un lien direct dans le microscope et fournissent une surface de montage stable au système de nanopostion.

Remarque : L'actionneur piézo de nanoposition, le contrôleur USB et les adaptateurs de montage rapide sont vendus séparément et sont nécessaires pour obtenir un système complet.

Le contrôleur pilote EO se connecte directement à un port USB sur un ordinateur compatible Windows® (XP, Vista, Windows 7) et fournit un mouvement d'objectif haute résolution sur un contrôle 16 bits. Les pilotes du logiciel ainsi qu'un tutoriel LabVIEW™ et des exemples de programmation LabVIEW™ sont inclus. Les exemples LABVIEW™ sont des sources libres qui peuvent être utilisés comme point de départ dans les procédures LabVIEW™ écrites pour les applications d'imagerie spécialisées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer