Platines Linéaires Motorisées Compactes
- Faible encombrement et prix économique
- Boîtier léger avec plate-forme durable
- Compatibles avec les Platines TECHSPEC
- Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931
Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™
- Capacité de charge élevée de 510 kg
- Options de déplacement de 500 mm et 1000 mm
- Contrôleur et encodeur intégrés avec 400 comptes par tour (CPR)
Plateaux Entraînés par Courroie Dentée à Rainure en T
- Conçus pour être utilisés avec la plupart des systèmes de cadres d’extrusion à rainure en T de 40 mm et leurs accessoires
- Longues courses de déplacement disponibles de 500 mm et 1000 mm
- Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
- Encodeur intégré monté sur le moteur, de 400 comptes par tour (CPR)
Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision
- Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
- Moteur et contrôleur intégrés
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
- Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire
Plateaux Motorisés Longue Course
- Options de déplacement à grande vitesse de 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm et 600 mm
- Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
- Aucun adaptateur n'est requis pour les configurations X-Y-Z
Platine de Microscope Motorisée XY de Zaber™
Nouveau
- Course de 100 x 120 ou 205 x 205 mm
- Capacité de charge centrée de 100 N, précision de la course complète de 12 μm, répétabilité de 2 μm et vitesse pouvant atteindre 85 mm/s.
- Compatibles avecle logiciel de microscopie Open Source μManager
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
Plateaux de Translation Verticale de Zaber™
- Compatibles avec les Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada pour les configurations XYZ
- Course de 20 mm à une vitesse pouvant atteindre 48 mm/s
- Capacité de charge de 10 kg, poussée maximale de 20 kg
- Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
Plateaux de Positionnement Piézo
- Plateaux Piézo Haute Précision
- Conceptions "Collé-Glissé"
- Contrôle Ultra Précis
Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope
- Plage de Mouvement de 100μm
- Positionnement Haute Résolution de 1.5nm
- Adaptateurs de Monture Interchangeables Rapidement
Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12
- Permet une large plage de mise au point pour les objectifs M12
- Boîtier compact de 26 x 26 x 25 mm
- Course de 6 mm dans l'axe Z
Platines de Translation Linéaire à Rouleaux Croisés et à Réglage Piézoélectrique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Micromètre avec actionneur piézoélectrique séparé pour le réglage fin
- 40 x 40 mm et 70 x 70 mm en schémas de trous impériaux et métriques disponibles
- Peuvent facilement être assemblées en configurations X-Y et X-Y-Z
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.