Plateaux Rotatifs Compacts

×
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out

Ces plateaux miniatures procurent un mouvement rotatif de faible friction avec un ajustement grossier et fin. Ceci permet une rapide rotation le long d’une translation continue de 360°, plus l’ajustement angulaire précis à toute position sélectionnée. Se compose d’un contact angulaire pré-chargé (inclut), un blocage de positio, un plateau de diamètre 2.00 ou 2.62” avec trous montés avec vernier pour unr lecture précise positionnelle. Il peut être combiné avec nos plateaux de translation linéaires pour des applications à multi-axes rotatifs linéaires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer