Nos Platines TECHSPEC® à Translation Verticale se composent d’un mouvement unique à roulement à billes offrant une meilleure précision, résistance mécanique et capacité de charge. Les platines sont disponibles en quatre tailles allant de 30 mm x 30 mm à 125 mm x 125 mm. Elles sont disponibles avec un micromètre ou une vis à billes en versions Impériale ou Métrique. Ces platines sont conçues pour interagir avec nos autres Platines TECHSPEC® ainsi que d’autres composants mécaniques permettant à l’utilisateur de créer des configurations à façon.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.