Montures de Prismes Impériales

#53-027 + Cube Beamsplitter

#53-027 + Cube Beamsplitter #53-026 Rotary Mount Table
×
  • Prismes ou Cubes Séparateurs facilement sécurisés
  • Réglables pour les optiques pouvant atteindre 55 mm
  • Version rotative offrant une rotation manuelle de 360°

Les Montures de Prismes Impériales comprennent une tige en acier et un bras en aluminium anodisé qui éliminent les obstacles se trouvant sur le chemin optique tout en conservant une position sécurisée sur l’optique. Convenant parfaitement à des prismes et des cubes séparateurs d’une hauteur maximale de 55 mm, cette monture de prisme dispose d’un collier en V fabriqué à partir d’un Delrin® résistant aux rayures pour empêcher d’endommager l’optique. Ce support est également disponible sous forme d’assemblage complet assorti de la Monture Optique Rotative, permettant une fine rotation manuelle de 360° du prisme. Les Montures de Prismes Impériales sont dotées d'un bouton de blocage permettent de conserver une position sécurisée du prisme pour ainsi augmenter la reproductibilité de son usage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer