Montures Polariseurs

×
  • Mouvement grossier et fin disponibles
  • Aluminium Anodisé Noir
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Les montures Polariseurs se composent d’un anneau de sécurité, et d’un bras levier pour une rotation précise, vis de blocage pour la répétabilité et vernier gradué de 360°. Tiges et Supports de Tiges sont nécéssaires pour le montage à une platine. La version micromètrique procure un ajustement fin. Pour la version Micromètre ‘Conduite’ seulement : course totale de 0.25mm pitch est de 10°. La rotation angulaire totale de la vis est 20 minutes. Toutes les dimensions sont en mm.

Informations Techniques

 
Diameter of Compatible Optics D Clear Aperture CA Drive Type Mount Diameter A Mount Thickness B C E Stock No.
Standard
20.0 17 Standard 50 19 34 24.0 #55-454
25.4 22 Micrometer 69 - - 33.5 #55-011
25.4 22 Standard 60 20 42 29.5 #55-010
30.0 27 Micrometer 69 - - 33.5 #57-570
30.0 27 Standard 60 20 42 29.5 #57-569
50.0 47 Micrometer 89 - - 43.5 #56-329
50.0 47 Standard 80 20 62 39.5 #55-455
Glan-Thompson Polarizer Mounts
25.4 18 Micrometer 69 -* - 33.5 #57-572
25.4 18 Standard 60 20* 42 29.5 #57-571
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer