TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25/25.4mm Optic Cell

#84-348

×
Stock #84-348 En Stock
×
- +
€54,50
Qté 1-4
€54,50
Qté 5+
€48,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Function:
Optic Mount (Fixed)
Type d'Optique:
Square/Circular
Diamètre Optique (mm):
25.0 - 25.4
Ouverture Utile CA (mm):
22.00
Longueur Totale (mm):
11.5
Épaisseur min. des optiques compatibles:
0.50
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.80
Dimensions of Compatible Optics (mm):
25.0/25.4 Sq.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Designed for use with the TECHSPEC® C-Mount Filter/Polarizer Holder #84-345 (M6) or #84-346 (¼/20).

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige

Le Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC est conçu pour monter une gamme de composants optiques carrés ou circulaires sur des systèmes de monture C compatibles. Un boîtier et une cellule optique sont nécessaires pour construire un Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC complet. Pour qu'ils soient adaptablesà toutes tiges, les boîtiers sont disponibles avec des filetages M6 ou ¼-20.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer