TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Support de Polariseur de Monture C, 20 mm de diamètre

×
Stock #90-621 3-4 jours
×
- +
€185,00
Qté 1-4
€185,00
Qté 5+
€173,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Function:
Optic Mount (Rotatable)
Diamètre Optique (mm):
20.0
Longueur Tube d'Extension (mm):
16.5
Type de Filetage:
C-Mount
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.5
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
2.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
  • Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
  • Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
  • Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm

Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer facilement des polariseurs ou retardeurs dans des systèmes optiques de monture C, S ou T. Les supports sont conçus pour permettre au polariseur de pivoter de 90° tandis que le corps principal du support reste en place. La rotation en douceur assurée par le levier attaché permet à l'utilisateur de contrôler facilement l'orientation de l'axe de polarisation dans le système. Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC peuvent contenir des polariseurs de 12,5, 20, 25 ou 50 mm de diamètre et d'une épaisseur comprise entre 1,5 et 9 mm. Ces supports sont idéaux pour ajouter rapidement et efficacement une polarisation aux systèmes de montage C, S ou T.  Utilisez les adaptateurs #12-836 ou #12-837 pour monter des polariseurs carrés de 12,5 mm ou de 25 mm, respectivement. 

Remarque : La partie femelle du support doit être retirée lors de l'installation de polariseurs de 12,5, 25 ou 50 mm à l'aide d'une Clé Allen. Pour #90-621, l'anneau de retenue doit être retiré à l'aide d'une clé de serrage lors du montage d'un polariseur de 20 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer