Monture Optique Rotative
- Rotation Manuelle de 360°
- Disponible avec un Polariseur Linéaire Pré-Monté
- Compatible avec des Supports Optiques de Monture T
Montage Direct et Compact
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
- Hauteur de Centre de 25,4 mm
- Conception Compacte
Montures Cinématiques Rotatives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Rotation Continue de l'Optique sur 360°
- Hauteur au Centre de 25,4 mm
- Graduations de 5°
Supports de Polariseur de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
- Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
- Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
- Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm
Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
- Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
- Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige
Monture de Prisme Risley
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
- Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
- Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
- Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins
Montures Polariseurs
- Mouvement grossier et fin disponibles
- Aluminium Anodisé Noir
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.