Ecrous au Dos, Base Filetée, Monture Métrique pour Miroirs

×
Stock #56-342 3-4 jours
×
- +
€128,00
Qté 1-4
€128,00
Qté 5+
€113,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Taille des optiques compatibles (mm):
3.0 - 25.4
Poids (kg):
0.06
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Adjustment Screw Position:
Back

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Contrôle d'inclinaison à deux axes
  • Surface de montage de 25 mm carrée
  • Options d’écrous au dos ou au-dessus
  • Options de bases filetées ou fentées
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Ces Montures de Miroirs sont idéales pour l’utilisation dans des esapces restreints. Chacun offre une surface de montage de 25mm. Les écrous d’ajustement ont un filetage 0.25mm pitch pour une fine résolution angulaire. Miroirs de première surface de 25mm carrés ou de diamètre peuvent facilement être positionnés en utilisant notre large gamme d’adhésifs optiques. Les trous de monture métriques permettent une large gamme de solutions d’intégration.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer