TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture Cinématique 25/25,4 mm carré, 2 vis

TECHSPEC® Kinematic Square Optical Mounts

×
Stock #58-857 En Stock
×
- +
€96,00
Qté 1-4
€96,00
Qté 5+
€86,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square
Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2
Ouverture Utile CA (mm):
22.9 x 22.9
Course (mm):
No Z-Axis Translation
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Tolérance Angulaire (°):
0.4 per 0.25mm turn
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec):
4
Stabilité thermique (μrad) :
<5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.0
Stabilité de Pointage (μrad):
1.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ecrous d’ajustement 100 TPI
  • Insertions pour facilité de manipulation
  • Gamme d’inclinaison: ±5°

Nos Montures Optiques Cinématiques Carrées TECHSPEC® permettent l’ajustement précis de composants optiques. Chaque monture est équipée de vis de réglage haute précision, en version de deux ou trois vis, pour contrôler l'inclinaison. Les versions à trois écrous permettent une translation additionnelle dans l’axe optique. Montures Optiques Cinématiques Carrées TECHSPEC® ont des écrous de blocage à pointe en nylon (clé hexagonale de 1,5 mm incluse) afin d'éviter d'endommager les optiques, et des entailles incorporées permettent de placer les composants optiques de manière pratique et précise. 

Les matériaux de construction garantissent la qualité et la répétabilité. Les insertions en acier inoxydable sont utilisées pour toutes les surfaces de contact des vis de réglage, et une graisse d'amortissement spécialement conçue assure un mouvement en douceur. Les molettes de réglage sont amovibles pour un réglage motorisé ou par une clé Allen (clé de 2 mm). Le kit de visserie inclus contient les vis de fixation des tiges et les clés Allen appropriées pour le réglage. 

Ces montures sont conçues pour se connecter à nos Tiges Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC®. Lorsque l'adaptateur à filetage mâle est retiré de la tige, un trou taraudé M4 ou 8-32 est disponible pour recevoir la vis de montage de tiges. 

Les Accessoires de Monture Optique TECHSPEC® sont disponibles pour intégrer facilement les Montures Optiques Cinématiques TECHSPEC® dans une variété de configurations d'applications. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer