Monture pour Miroir Droite 1,0"

Mirror Mount

×
Stock #33-501 3-4 jours
×
- +
€79,00
Qté 1+
€79,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Taille des optiques compatibles (mm):
3.0 - 25.4
Poids (lbs):
0.1
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Angle d'Inclinaison (°):
15
Angle d'Inclinaison (°):
15
Compatible Post:
¼-20, 5/16, 10-32
Type of Mount:
1.0" Straight
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015
Mounting Plate Size (inches):
1.0 Sq.
Centerline Height (inches) :
0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Surface de montage carrée de 1,0” ou 1,5”
  • Inclinaison précise possible grâce à deux vis d’ajustement de fine résolution (pas de 64)
  • Modèles avec miroir λ/4 prémonté disponibles
  • Options droites et à inclinaison disponibles

Les Petites Montures pour Miroirs sont disponibles avec une surface de montage carrée de 1,0" ou 1,5". Ces montures pour miroirs optiques sont équipées de deux vis de montage en acier inoxydable à résolution fine (64 pas) qui permettent d'incliner avec précision la surface de montage dans deux directions. Les Petites Montures pour Miroirs comportent des trous de fixation de différentes tailles, notamment ¼-20 et 10-32. Ces montures pour miroirs optiques conviennent au montage à la plupart des supports de tiges.

#33-501
#33-501
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer