- Montage à faible distorsion du front d'onde
- Vis de réglage fin 100 TPI verrouillables pour une haute précision et une stabilité à long terme
- Versions à réglage arrière et à réglage par le haut à faible encombrement
- Gamme d’Inclinaison: ±5°
- Ecrous d’Ajustement 100 TPI
- Insertions pour Facilité de Manipulation
- Ecrous d’ajustement 100 TPI
- Insertions pour facilité de manipulation
- Gamme d’inclinaison: ±5°
- Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
- Prix économique
- Versions de 0,5" à 4,0" de diamètre disponibles
- Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)
- Ouverture de 120° pour le montage de séparateurs de faisceau et d'optiques à transmission
- Prix économique
- Montures essentielles pour les expériences et les systèmes OEM
- L’épaisseur de la monture de 25,4 mm permet de maintenir des hauteurs de montage simples et cohérentes
- Répétabilité angulaire <100 µrad
- Disponibles avec des filetages de montage impériaux ou métriques
- Mouvement à cardan pour un alignement précis de l'inclinaison
- Compatibles avec les optiques de diamètre 4", 4,25", 6" et 8"
- Montage direct sur des tables optiques impériales et métriques pour l'intégration dans des systèmes
- Des Montures de Précision à Cardan pour des optiques plus petites sont également disponibles
- Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
- Compatible avec les optiques rectangulaires de 3 à 38,1 mm
- Compatible avec les optiques de 4 à 40 mm de diamètre
- Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)
- Idéales pour le montage d'optiques de 0,5" à 4" de diamètre à des axes optiques centraux d’une hauteur de 25,4 mm à 63,5 mm
- Conception compacte idéale pour les systèmes à espace restreint
- Les options comprennent la compatibilité avec les Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T et les Filetages ID (SM)
- Monture idéale pour les miroirs de prélèvement rasants de 1"
- Prix économique
- Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)
- Hauteurs communes des axes optiques de 5" (127 mm) pour une intégration rapide dans des systèmes
- Montures optiques et tiges à pied combinées offertes à un prix réduit de 5%
- Idéales pour la mise en place de nouveaux systèmes optiques de paillasse
- Montage de réseaux de diffraction d'une hauteur maximale de 60 mm
- Ajustement facile grâce aux vis de blocage latérales
- Conçues pour être intégrées dans des montures optiques de 25,4 mm de diamètre
- Permettent d’adapter les montures cinématiques et les montures de miroir fixes aux montures filetées de tubes
- Disponibles avec les filetages de monture S, monture C, montures T, SM05, SM1 et SM2
- Versions à trou débouchant disponibles pour les composants de systèmes tubulaires à éléments multiples
- Écrous d’Ajustement: 100 TPI
- Gamme d’Inclinaison: ±5°
- Insertions Permettent la Facilité d’Accés des Composants
- Compatibles avec des Composants de Tailles Impériales/Métriques
- Molettes d’Ajustement Retirables pour l’Accés de la Clef Hex
- Filetages Usuels pour les #8 ou M4 SHCS
- Montures Optiques et Options deTable
- Adaptateurs de Montage Horizontaux Disponibles
- Deux tailles de montures disponibles, pour des optiques de 4 mm à 36 mm et de 5 mm à 100 mm de dia
- La ligne centrale optique reste constante quel que soit le diamètre optique
- Les montures comportent des trous de fixation taraudés métriques et impériaux
- Écrous d’Ajustement : 100 TPI
- Molettes Retirables pour Solutions Motorisées
- Accessoires de Blocage et Autres Options de Réglage et de Serrage
- Filetages d’ajustement précis M3 x 0,2
- Profil global <25 mm
- Verrouillables pour une meilleure stabilité
- Réglage de l’inclinaison par vis micrométrique ou vis-mère
- Molettes à code de couleur Tip et Tilt
- Les vis de fixation et les patins en Delrin® maintiennent le composant optique en place
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
- Montures Cinématiques Résistantes pour des Optiques de Plus Grand Diamètre
- Pivot à Rotule et Vis à Pas Fin pour Ajuster l’Inclinaison
- Meilleure Résolution de 50 % par Rapport à des Ajustements Micrométriques
- Montage autonome du fermoir (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
- Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu’à 4 ¼"
- Fine résolution angulaire cinématique
- Surface de montage carrée de 1,0” ou 1,5”
- Inclinaison précise possible grâce à deux vis d’ajustement de fine résolution (pas de 64)
- Modèles avec miroir λ/4 prémonté disponibles
- Options droites et à inclinaison disponibles
- Surface de montage carrée de 3,0”, 4,5” ou 6,0”
- Inclinaison possible grâce aux vis d’ajustement fin (pas de 64)
- Platine de montage avec trous filetés ¼-20
- Contrôle d'inclinaison à deux axes
- Surface de montage de 25 mm carrée
- Options d’écrous au dos ou au-dessus
- Options de bases filetées ou fentées
- Aluminium anodisé noir
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
- Assemblée de Direction de Faisceau Prêt à Utiliser
- Montures Cinématiques 100 TPI de Haute Résolution
- Disponibles avec Tige de 20mm pour une Stabilité Améliorée
- Mouvement micromètrique de précision
- Translation angulaire grossière, 360°
- Translation angulaire fine, pas de 0,25 mm
- Boutons colorés pour le Pitch et Roll
- Nécessitent des Tiges et Supports de Tiges pour le montage
- Également disponibles : Montures de Miroir Optique de Grand Diamètre à Cardan
- Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
- Hauteur de Centre de 25,4 mm
- Conception Compacte
- Simple configuration de montage
- Conception en aluminium anodisé noir
- Configurations métriques et impériales
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
- Conception en V pour centrer des optiques de manière verticale et horizontale
- Montures pour composants allant jusqu’à 118 mm de diamètre
- Trous taraudés de M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour montage sur tiges
- Aluminium anodisé noir
- Tiges et supports de tiges nécessaires
- Filetage M6 x 1,0
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.