Raccord fileté 1/4-20 TPI pour monter sur une tige
Idéales pour le montage et le centrage des composants optiques circulaires et des tubes laser
Vis protectrices, embout en nylon
Three-Screw Ring Mounts are ideal for mounting and centering non-standard circular optics and laser tubes while maintaining a constant optical centerline of the system. These mounts can also be used with standard sized circular optics for rapid prototyping or applications where frequent replacement is required. Featuring manually adjustable protective nylon tipped screws, these mounts support optics ranging in size from 2-108mm. Three-Screw Ring Mounts are directly mountable to TECHSPEC® Stainless Steel Mounting Posts and Pedestal Posts via a ¼-20 tapped mounting hole.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.