25 x 25mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique

×
Stock #54-994 3-4 jours
×
- +
€99,00
Qté 1-9
€99,00
Qté 10+
€89,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Taille des optiques compatibles (mm):
5.0 - 25.0
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Compatible Post:
M6 x 1.0
Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles (mm):
8.5 (Max.)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et supports de tiges nécessaires
  • Filetage M6 x 1,0
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

La conception de type barreau comporte une surface de montage anti-rayures, la rendant idéale pour des optiques rectangulaires telles que les filtres et les miroirs, ainsi que les lentilles cylindriques. Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine. Toutes les dimensions sont en mm.

Informations Techniques

 
A B C D E F G H Stock No.
30 25 40 48 12 10 1.0 8.5 #54-994
60 60 85 95 14 15 1.5 12 #54-995
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer