Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI

×
Stock #54-999 3-4 jours
×
- +
€422,00
Qté 1-4
€422,00
Qté 5+
€375,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Gimbal
Type d'Optique:
Circular
Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Rotation Grossière (°):
360
Angle d'Inclinaison (°):
±6
Angle d'Inclinaison (°):
±6
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-517
Compatible Post:
M6 x 1.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.0
Type of Adjustment Screws:
Micrometer

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Idéales pour des applications de positionnement où la position centrale de l’optique doit rester stationnaire comme indiqué (exemple : tourner un miroir laser). Construction robuste en aluminium anodisé noir.

Informations Techniques

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer