137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis

137mm Outer Diameter, Three-Screw Adjustable Ring Mount, #03-670

×
Stock #03-670 3-4 jours
×
- +
€104,00
Qté 1-9
€104,00
Qté 10+
€91,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular
Taille des optiques compatibles (mm):
19.5 - 108.0
Diamètre Interne (mm):
112.0
Diamètre Externe (mm):
137.0
Épaisseur (mm):
16.00
Compatible Post:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour le montage et le centrage des composants optiques circulaires et des tubes laser
  • Vis protectrices, embout en nylon
  • Raccord fileté 1/4-20 TPI pour monter sur une tige

Les Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis sont idéales pour monter et centrer les optiques circulaires et les tubes laser non standard tout en maintenant une ligne centrale optique constante du système. Ces montures peuvent également être utilisées avec des optiques circulaires de taille standard pour le prototypage rapide ou les applications nécessitant un remplacement fréquent. Dotées de vis de protection en nylon à réglage manuel, ces montures supportent des optiques d'une taille comprise entre 2 et 108 mm. Les Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis peuvent être montées directement sur les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied via un trou de montage taraudé de ¼-20. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer