Description commune pour les Produits de la même Famille
Conception en V pour centrer des optiques de manière verticale et horizontale
Montures pour composants allant jusqu’à 118 mm de diamètre
Trous taraudés de M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour montage sur tiges
Les Porte-Composants à Barres sont fabriqués en aluminium anodisé noir avec des guides en acier. Ces porte-composants permettent un montage rapide et précis de composants optiques de différentes tailles. La conception en V centre les optiques de manière verticale et horizontale. Les Porte-Composants à Barres sont dotés d'un filetage de montage M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour les applications de montage sur tige. Des tiges et supports de tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.