TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Montures de Filtres Cinématiques

×
  • Vis d’ajustement fin verrouillables 100 TPI
  • Gamme d’inclinaison de ±5°
  • Trois types de vis permettent la translation de l'axe optique

Nos Montures de Filtres Cinématiques TECHSPEC® permettent un ajustement précis des filtres. Chaque monture se compose d’écrous d’ajustement à haute précision en versions à deux ou trois écrous pour le contrôle de l’inclinaison. Les versions à trois écrous permettent une translation additionnelle dans l’axe optique.

Notre conception, adaptée aux mesures impériales/métriques peut être utilisée pour les filtres carrés ou rectangulaires à partir de 12,7 mm de taille. Les écrous en nylon (clef hex de 1.5mm incluse) empêchent l’endommagement des optiques, et l’incorporation d’insertion facilitent le placement des composants optiques précisément.

La construction assure la qualité et la répétabilité. Les insertions en acier inoxydable sont utilisées pour tous les ajustements et une graisse spécifiquement conçue procure un mouvement régulier. Les molettes d’ajustement sont retirables à l’aide d’une clef Allen ou pour un ajustement motorisé (clef de 2mm). Le coffret inclut les écrous de montage ainsi que les clefs Allen pour l’ajustement.

Ces montures sont conçues d’être compatible avec nos TECHSPEC® Tiges de Montage en Acier Inoxydable. En retirant l’adaptateur de filetage mâle déjà présent, ceci amène des filetages femelles 8-32 ou M4 sur la tige.

Les TECHSPEC®Accessoires de Montage Optique sont disponibles pour faciliter l’intégration des Montures de Filtres Cinématiques dans une large variété d’applications.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer