50mm, Mounting Cell

50mm, Mounting Cell, #55-009

×
Stock #55-009 3-4 jours
×
- +
€25,00
Qté 1-9
€25,00
Qté 10+
€22,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular
Taille des optiques compatibles (mm):
50.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.2
Cell Diameter (mm):
52.0
Cell Thickness (mm):
5.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Permet le Stockage de 5 Filtres
  • Aluminium Anodisé Noir

Cette cellule de montage supporte des filtres ayant un diamètre ‘F’ avec un anneau pour la sécurisation. Le Support de Filtre peut aussi maintenir des filtres non montés avec diamètre A. idéale pour l'utilisation avec des filtres à densité neutre en applications accolées. Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine.

Informations Techniques

Filter Holder Dimensions (see diagram below)
Stock No. A B C D No. of Slots No. of Cell Slots
#55-006 30mm 50mm 34mm 5mm 4 3
#55-007 50mm 70mm 44mm 5mm 5 5

Mounting Cell Dimensions (see diagram below)
Stock No. F G H
#56-759 12.7mm 10.2mm 30mm
#55-008 25mm 22.5mm 30mm
#56-760 25.4mm 22.9mm 30mm
#55-009 50mm 47mm 52mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer