Base en V avec Fermoirs

×
  • Idéal pour le Montage de Tubes Lasers et Larges Eléments Optiques
  • Trou ¼-20 dans la Base Permet le Montage à des Tiges de Diamètre 0.5"

Notre base rugueuse en V est idéale pour supporter la plupart des composants cylindriques. Les six trous ¼-20 autour de la base sont conçus pour accepter des tiges de fermoir. Construction en aluminium anodisé noir. Supporte des diamètres max de 70mm.

V-Block Base
V-Block Base
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer