Base en V avec Fermoirs

×
Stock #03-665 3-4 jours
×
- +
€293,00
Qté 1-4
€293,00
Qté 5+
€259,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Type d'Optique:
Cylindrical Tube
Taille des optiques compatibles (mm):
5.6 - 67.9
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Compatible Post:
¼-20
Number of Clamps:
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéal pour le Montage de Tubes Lasers et Larges Eléments Optiques
  • Trou ¼-20 dans la Base Permet le Montage à des Tiges de Diamètre 0.5"

Notre base rugueuse en V est idéale pour supporter la plupart des composants cylindriques. Les six trous ¼-20 autour de la base sont conçus pour accepter des tiges de fermoir. Construction en aluminium anodisé noir. Supporte des diamètres max de 70mm.

V-Block Base
V-Block Base
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer