Support Laser Fixe, 240 mm de longueur

#54-990, #54-991

×
Stock #54-991 3-4 jours
×
- +
€208,00
Qté 1-4
€208,00
Qté 5+
€183,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Type d'Optique:
Cylindrical Tube
Taille des optiques compatibles (mm):
20.0 - 55.0
Longueur (mm):
240.00
Poids (g):
660
Construction:
Black Anodized Aluminum
Compatible Post:
M6 x 1.0
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception de deux anneaux jumeaux
  • Versions fixe et ajustable disponibles
  • Idéaux pour les lasers HeNe
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage

Conçus pour les lasers HeNe, cette monture est idéale pour toute assemblée de tube optique. Le support de tige métrique est nécéssaire pour le montage à une platine.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer