TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur de Plaque 30mm

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	#85-595
×
Stock #85-580 3-4 jours
×
- +
€53,00
Qté 1+
€53,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Function:
Fixed
Dimensions (mm):
40.0 x 66.0
Longueur (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Adaptateurs Filetés du Système de Cage Optique peuvent être utilisés pour relier les Tubes d'Extension du Système de Cage Optique les uns aux autres ou pour associer les composants du système de tube aux composants de monture C standard. Le dispositif de retenue étendu peut être utilisé pour relier les tubes d'extension sans pour autant ajouter une longueur supplémentaire au système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer