TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tiges de Support du Système de Cage Optique de 3 mm de Diamètre

×
  • Fournissent un Support Rigide à la Structure du Système de Cage Optique
  • En Acier Inoxydable 440 Poli pour un Mouvement Souple et une Grande Résistance
  • Différentes Longueurs pour toute une Gamme d'Applications
  • Tiges du Système de Cage Optique de 6 mm de Diamètre Également Disponibles

Les Tiges de Support du Système de Cage Optique TECHSPEC® de 3 mm de Diamètre sont construites en acier inoxydable 440 poli. Elles sont utilisées pour apporter rigidité et support aux structures du système de cage optique. Chaque tige de support dispose d'une surface polie qui assure un mouvement lisse de la platine et un alignement de précision. Toute une variété de longueurs sont disponibles pour tout besoin d'application.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer