Tiges de Support du Système de Cage Optique

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Tiges de Support du Système de Cage Optique de 3 mm de Diamètre Tiges de Support du Système de Cage Optique de 3 mm de Diamètre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Fournissent un Support Rigide à la Structure du Système de Cage Optique
  • En Acier Inoxydable 440 Poli pour un Mouvement Souple et une Grande Résistance
  • Différentes Longueurs pour toute une Gamme d'Applications
  • Tiges du Système de Cage Optique de 6 mm de Diamètre Également Disponibles
Tiges de Support du Système de Cage Optique de 6 mm de Diamètre Tiges de Support du Système de Cage Optique de 6 mm de Diamètre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ces tiges fournissent un support rigide à la structure du système de cage optique
  • En acier inoxydable 416 poli pour un mouvement souple et une grande résistance
  • Trous de montage M3 à chaque extrémité
  • Tiges du Système de Cage Optique de 3 mm de Diamètre également disponibles

Les Tiges de Support du Système de Cage sont utilisées pour fixer solidement les Systèmes de Cage Optique TECHSPEC. Elles sont constituées de plusieurs tailles de tiges de support en acier inoxydable, destinées à former la structure de support principale d'un système de cage optique. Les Tiges de Support du Système de Cage s'insèrent aisément dans les Plaques du Système de Cage pour monter facilement des systèmes optiques modulaires. Elles permettent également aux montures optiques de glisser le long des tiges, tout en supprimant la nécessité d'avoir de grandes plaques ou de grands plateaux.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer