TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine à Réglage Angulaire Continu

Continuous Angular Adjustment Plate, #85-650

×
Stock #85-650 3-4 jours
×
- +
€41,00
Qté 1+
€41,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Function:
Angle Adjustment
Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore Slot (mm):
38.0
Épaisseur (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plusieurs Options de Positionnement Angulaire
  • Platines d'Ajustement Fixe et Continu Disponibles
  • Construction en Aluminium Anodisé

Les Platines à Angle Ajustable du Système de Cage Optique TECHSPEC®, se fixent aux platines de montage standard à l'aide d'équerres à angle et offrent des possibilités de positionnement angulaire. Les plaques de montage à angle fixe disposent de trous filetés abaissés M3 positionnés à intervalles de 30° pour présenter des courbures de 30°, 60°, ou 90° dans le chemin optique. Des platines d'adaptation pivotantes ont été conçues pour être utilisées par paires et permettre un réglage continu de l'angle. La plaque adaptatrice #85-692 ou #85-701 pour platines de 25 mm sert de joint entre deux platines d'adaptation pivotantes. La suspension d'une platine d'inclinaison entre deux platines standards du système de cage, permet l'inclinaison d'une optique ou d'une monture par rapport à l'axe optique.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: How to Build a Swivel Joint Assembly.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer