TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine Adaptatrice de Cage Standard de Monture C, 25 mm de DI

25mm Basic Cage Plate, #88-196

25mm Basic Cage Plate, #88-196 25mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-632 35mm ID 2 30mm ID 2
×
Stock #87-419 3-4 jours
×
- +
€39,00
Qté 1+
€39,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Function:
Fixed
Plate Inner Diameter (mm):
C-Mount
Dimensions (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Épaisseur (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Tolérance Diamètre (mm):
+0.025/-0.000 (inner diameter)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Essentielles dans la structure du système de cage de base
  • 50 mm de diamètre ou 2" carré
  • Construction en aluminium anodisé

Les Platines de Montage du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont des composants fondamentaux pour les Systèmes de Cage de TECHSPEC®. Chaque platine comporte quatre trous pour tige de 6 mm de diamètre afin de construire une structure de système de cage basique. Les tiges sont montées dans des cercles de perçage de 38 mm pour une séparation de 26,9 mm, et sont maintenues en place à l'aide des vis des réglage M3 X 2,5 incluses. Trois vis de réglage M3 x 6 sont également incluses pour sécuriser les composants optiques, les tubes de système de cage ou les montures dans le diamètre intérieur de la platine.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: Monture Optique Interchangeable et Platine de Montage d'Accès Latéral et Platine d'Insertion à Quatre Trous.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer