TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Diamètre 7mm x Longueur 5mm, 25mm Monture Optique Simple

×
Stock #85-535 En Stock
×
- +
€38,00
Qté 1+
€38,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Function:
Fixed
Type d'Optique:
Circular/Cylindrical Tube
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25 Dia.
Taille des optiques compatibles (mm):
7.0
Type de Filetage:
M23.2 x 0.75
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
5.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Longueur Tube d'Extension (mm):
5.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
  • S'intègrent dans des Platines de Système de Cage de 25 mm ou 30 mm
  • Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser

Les Montures Optiques Simples de Système de Cage TECHSPEC®, sont parfaites pour stabiliser les optiques montées, les modules diode laser ou autres composants optiques dans un Système de Cage TECHSPEC®. Une simple vis de réglage fixe le composant dans la monture optique. Chaque monture dispose d'un filetage mâle permettant de l'intégrer facilement aux tubes du système de cage. En permettant l'ajout et le retrait de composants à partir des plaques, ces montures optiques ajoutent une flexibilité supplémentaire à toute configuration de Système de Cage TECHSPEC®. De plus, ces montures optiques simples sont idéales comme composants seuls ou combinés à des tubes de système de cage.

Remarque : La Monture #85-510 de diamètre 20 mm et d'épaisseur 5mm contient une molette de verrouillage métallique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer