TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine Fixe

#85-620 and #85-619

#85-620 and #85-619 #85-619
×
Stock #85-619 3-4 jours
×
- +
€52,00
Qté 1+
€52,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Assemblées de Translation Linéaire du Système de Cage TECHSPEC® sont utilisées pour ajouter une translation linéaire au Système de Cage Optique TECHSPEC®. L'assemblée de translation intégrée permet un positionnement grossier le long des tiges de la cage. Une fois fixée aux tiges de cage, une translation précise peut être effectuée à l’aide d'un plateau d'actionnement micrométrique. En ajoutant des ressorts supplémentaires, la course standard de ½" peut être étendue à 1". Ce système de translation est disponible en deux options : la translation simple utilise des tiges de 6 mm et des platines standard, tandis que la translation à roulement à billes utilise des glissières à billes pour une translation à faible friction.

Remarque : Le micromètre/ mécanisme d’actionnement et les supports de tiges sont vendus séparément.

Informations Techniques

Components for Simple Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Micrometer Mount Kit 1 Required Micrometer Holder #85-618
Protective Steel Plate
#86-838 Compression Springs (2pk)
25mm Standard Cage Plate, M6 2 Required* One plate is used for travel and second plate is fixed #85-632
30mm Standard Cage Plate, M6 #85-630
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-633
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-631
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Shaft Collar (2pk) 1 Optional Can be used instead of a fixed plate #86-845
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.

Components for Ball Bearing Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Translation Assembly Kit 1 Required #85-618 Micrometer Mount Kit #86-847
#85-620 Travel Bearing Plate
#85-619 Fixed Bearing Plate
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk)
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2)
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

Compatible Micrometers
Type Travel Graduation Stock No.
Micrometer Drive 0.5" 0.001" #58-660
Micrometer Drive 25mm 0.01mm #58-663
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer