Shutter leaves are fragile and should not be handled.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
Trous taraudés M6 et ¼-20 pour le montage de tiges
Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T sont idéaux pour contrôler l'exposition du détecteur ou pour être utilisés comme un hacheur optique. Les obturateurs fonctionnent dans une position normalement fermée et s'ouvrent lorsqu'un signal de 5V DC est appliqué à l'entrée. Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T ont été conçus pour s'intégrer à d'autres composants de monture C et T, et comprend également les trous filetés M6 et ¼-20 pour le montage des tiges sur les tables optiques standard métriques ou impériales. Pour contrôler l'ouverture et la fermeture de l'obturateur, utilisez l'entrée TTL.
Remarque : Les lamelles de l'obturateur sont fragiles. Veillez à ne pas les toucher.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.