Obturateur à Ouverture de 35 mm, Compatible avec la Monture T

35mm Aperture Shutter, T-Mount Compatible, #59-254

×
Stock #59-254 3-4 jours
×
- +
€2.047,00
Qté 1+
€2.047,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Ouverture (mm):
35.0
Interface:
RS-232 (3ft), USB (6ft), shutter-to-controller interconnect cable (6ft)
Requires 1 x Shutter Controller
Monture:
T-Mount
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50
Alimentation d'Énergie:
Universal 115-230 V AC 50-60 Hz (Included)
Poids (lbs):
0.75
Remarque:
Shutter

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Mouvement Contrôlé-Microprocesseur
  • Contrôle Manuel, USB, RS-232, ou TTL
  • Ouvertures de 25 et 35 mm Disponibles

Nos obturateurs à conduction motorisée procurent des expositions rapides et précises et sont idéaux pour des applications de microscopie et de vision industrielle. Le contrôleur permet un contrôle programmable sur le temps d’exposition et le délai entre le trigger et l’ouverture de l’obturateur. Le contrôleur contient un interrupteur à trois positions, permettant l’obturateur d’ouvrir et de fermer manuellement ou d’être contrôlé à distance. Entrées RS-232, USB et TTL peuvent être utilisées pour un contrôle à distance. Une sortie TTL localisée sur le panneau arrière du contrôleur permet l’accumulation du signal d’entrée du trigger à un autre composant. Le logiciel permet la sélection des trois modes d’opération : Mode à ouverture variable (densité neutre), rapide ou lente. L’obturateur peut être configuré pour fermer et ré-ouvrir répétitivement ou former une boucle pour un nombre spécifique de cycles. L’obturateur consiste d’une simple lame en aluminium. L’obturateur 25 mm peut être soit monté par son filetage de Monture C ou via le trou 8-32 sur la base. L’obturateur 35 mm utilise un filetage de Monture T.

Spécifications d'Utilisation

  • Modes
    Rapide: Mouvement de l’Obturateur est Optimisé pour des Temps d’ouverture et de Fermeture Rapide (8 ms à Réception de Commande, 3 ms à Partir du Mouvement en Action)
    Lent: Minimise les Vibrations, Temps d’ouverture/de Fermeture 60 ms
    Densité Neutre: Obturateur Peut Etre Commandé pour Ouvrir à Toutes Positions Spécifiées
  • Temps d'Exposition: Sélectionnable par l'Utilisateur de 0 - 5 h en Incrémentation de 1/10 ms
  • Temps de Délai: Sélectionnable par l'Utilisateur de 0 - 5 h en Incrémentation de 1/10 ms
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer