Acier inoxydable, diamètre de 9.5mm, ouverture de haute qualité centrée à ±50μm. Les applications typiques incluent la détection de fuite, études aérosol, ouverture laser, holographie, guides fibres optiques, filtrage spatial et recherche. Remarque : 0.0005"=13mm.
b) Sténopés de Précision Montés
Nos sténopés montés sont disponibles en monture d’ouverture pour un support mécanique sécurisé. Les montures conviennent également avec des d’optiques variables. Chaque diamètre de 9.5mm est scéllé avec une monture de 25mm en aluminium anodisé noir. La monture est clairement labélisée avec le diamètre de l’ouverture du sténopé pour une facile identification. Remarque : le centrage pour l’ouverture à la monture ±125μm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.