Diaphragme 200μm Diamètre, Cuivre (Or plaqué)

Gold-Plated Copper Aperture

×
Stock #39-903 3-4 jours
×
- +
€104,00
Qté 1-5
€104,00
Qté 6+
€91,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Externe (mm):
9.5
Construction:
Gold-Plated Copper
Diamètre Fixe de l'Ouverture (μm):
200
Épaisseur (mm):
0.07 Nominal
Aperture Tolerance (%):
±5
Aperture Centration (µm):
±125

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat en céramique, cuivre, cuivre plaqué or, molybdène et tungstène
  • Résistent à des densités de puissance élevées jusqu'à 130 MW/cm2 (pour les substrats Mo et W)
  • Idéales pour le filtrage spatial et l'ouverture laser

Les Diaphragmes pour Lasers à Haute Puissance sont proposés dans différents matériaux pour répondre à toute une variété d'applications lasers.  Ces produits sont idéaux pour le filtrage spatial et comme ouverture générale. Les ouvertures ont un diamètre extérieur de 9,5 mm (3/8"). Les Diaphragmes pour Lasers à Haute Puissance ont un côté est brillant pour une réflectivité élevée tandis que l'autre est noirci pour l'absorption. Les ouvertures en céramique sont blanches des deux côtés. L’épaisseur de l’ouverture et la haute réflectivité des matériaux permettent à ces ouvertures de tolérer et de dissiper rapidement l'irradiation accrue des lasers à haute énergie. Des densités allant jusqu'à 100 MW/cm2 (130 MW/cm2 pour les substrats en molybdène et tungstène) ont été utilisées sans endommager les ouvertures.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer