Description commune pour les Produits de la même Famille
Pre-mounted in Aluminum Mounts
8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
Aperture Sizes Up to 50mm
Nos diaphragmes de séries standards furent spécialement conçus pour des intégrations OEM et l’utilisation en laboratoire. Tous offrent une opération exceptionnellement précise le long de la translation, de l’ouverture maximale à minimale (approximativement 90°). Les actuateurs de niveaux sont disponibles en deux tailles: acier inoxydable ‘pin’ ou plastique ‘tab’. Tous les diaphragmes de séries standard ont un ressort en acier bleuté et une finition de logement noire. Incorporé dans des systèmes optiques standard, les diaphragmes iris peuvent procurer un contrôle du système f/# (f/#= distance focale/ diamètre effectif), diamètre du champ stop, et énergie globale. Il devrait être noté cependant, que la localisation de l’iris est critique de la manière dont il affectera le système. Pour des applications OEM spécifiques, veuillez nous contacter.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.