Diaphragme à Iris à Ouverture Zéro, Lamelles en Acier Bruni, 69 mm de dia. ext.

Zero Series

×
Stock #57-591 3-4 jours
×
- +
€175,00
Qté 1-4
€175,00
Qté 5+
€154,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Ouverture Min. (mm):
0.00
Ouverture Max. (mm):
40.0
Diamètre Externe (mm):
69.0
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Leaves
Angle Complet Gamme Levier (°):
96.00
Longueur Levier (mm):
16.00
Position Levier (mm):
3.3
Taille Levier (mm):
6.00 x 1.50
Nombre de Feuilles:
Two sets of 7
Température d'Utilisation (°C):
<250
Filetage :
N/A
Épaisseur (mm):
6.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Iris se Ferme Complétement
  • Logement Résistant à la Corrosion
  • Forte Résistance à la Chaleur
  • Feuilles en Acier Bruni ou en Acier Inoxydable

Ces matériaux de haute qualité combinés avec les standards de fabrication les plus poussés garantissent des iris à performance optimale même sous des conditions les plus extrêmes. Différentes options de feuilles et de diamètre permettre à ces iris d'être facilement intégrées dans une variété d'applications incluant l'imagerie et en environnements à haute température. Les iris à branche retirable sont idéales pour une intégration en applications OEM. La déviation angulaire connue permet à l'avance de réaliser des mouvements avec haute précision. Le logement est résistant à la corrosion, possède une finition matte en alliage d'aluminium noir anodisé. Des iris à façon seront considérées sur quantités OEM, veuillez s'il vous plaît contacter notre Département Commercial pour des remises sur quantité.

Informations Techniques

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer