Base Magnétique avec Platine de Montage

×
  • Versions Impériales & Métriques Disponibles

Une amélioration par rapport aux bases magnétiques usuelles, ce modèle inclut une platine de monture de composants en alumunium anodisé avec trou ¼-20 espacé de 25.4mm. La base se compose d’un champ magnétique pour un positionnement et une installation rapide. Monture de l’aimant du bas ou de la surface arrière.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer