TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Porte-Tiges à Angle Droit

#53-357

#53-357 #88-560, Right Angle Post Mount Assembly #58-994
×
  • Bloc de Construction Basique pour Systèmes Optiques
  • Option de Montage Fixe pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre à 1 Tige de 12,7 mm et 1 Tige de 12 mm de Diamètre
  • Option de Montage Rotatif pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre
  • Construction en Aluminium

Les Porte-Tiges à Angle DroitTECHSPEC® sont des blocs d'assemblage de base pour systèmes optiques. Ces fixations sont utilisées pour monter deux de nos tiges en acier inoxydable 0,5" à 90° de chacune d’entre elles. Les tiges sont maintenues en place via deux écrous ¼-20. La conception robuste procure un positionnement stable et sécurisé pour des systèmes étroitement espacés. Les Porte-Tiges à Angle Droit TECHSPEC® sont fabriquées en aluminium anodisé. Des options de porte-tiges fixes, de kit de porte-tiges fixes ou de portes-tiges rotatifs sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer