TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Bride de Montage pour Tiges de ¾"

Rotatable Angle Bracket Assembly w/¾" Post & Breadboard Adapter

×
Stock #56-665 3-4 jours
×
- +
€94,90
Qté 1+
€94,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
English

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Composant de Positionnement et Angles Arbitraires
  • Compatible avec les Tiges ¾" pour Platines Impériales
  • Rotation aussi bien Horizontale que Verticale

Ces composants peuvent être utilisés dans une variété de configurations. Pour former une assemblée, la Bride de Montage se pince sur des tiges en acier inoxydable de diamètre ¾" et l’Equerre d’Angle Rotative s’attache sur la bride de montage grâce à une vis permettant de faire pivoter l’équerre et une autre vis pour fixer la position choisie de l’équerre. Les vis étant incluses avec chaque composant. La bride de montage permet un mouvement vertical et une rotation de 360° tandis que l’équerre rotative offre une rotation continue de 100° par rapport à la bride de montage grâce à sa fente sur la base. Le montage de l’équerre se fait par de nombreux trous filetés ¼-20. Pour des applications vidéos nécessitant des configurations verticales et horizontales, l’assemblée peut être couplée à nos Statifs en utilisant des Adaptateurs de Tiges de ¾". La Bride de Montage de surface 3" x 2,8" peut être montée seule sur des tiges de ¾" et être connectée aux tables de laboratoire grâce à la Platine Adaptatrice #54-262 pour tiges de ¾". Construction en aluminium noir anodisé. Les statifs, tiges et platines adaptatrices sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer