TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Base coulissante perpendiculaire 2" x 3"

×
Stock #52-083 3-4 jours
×
- +
€22,00
Qté 1-9
€22,00
Qté 10+
€19,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Longueur (mm):
76.20
Largeur (mm):
50.80
Type:
English
Épaisseur (mm):
9.50
Construction:
Black Anodized Aluminum
Nombre de Fentes:
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Augmentent la polyvalence d’un équipement de montage existant
  • Idéales pour un montage direct sur plateformes standards
  • Trous lamés de ¼-20 ou pour vis M6 x 1,0

Les Bases à Fentes 2" x 3" TECHSPEC® sont des surfaces de montage polyvalentes pour les applications sur table de laboratoire et rails optiques. Trois trous de 6,4 mm lamés, idéaux pour matériel de ¼”-20 permettent de monter directement des tiges ou des supports de tiges et peuvent également accueillir divers autres composants optomécaniques. Les platines sont idéales pour ajouter une polyvalence et une capacité de réglage supplémentaires à un système optique de table. Les Bases à Fentes Parallèles 2" x 3" TECHSPEC® sont disponibles en configurations coulissantes standard ou orthogonales, permettant un ajustement le long de l'axe optique, ou orthogonalement. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer