TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30 mm de Diamètre, non traité, Fenêtre Gorilla® en Verre

Gorilla® Glass Windows

Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
×
Stock #83-364 3-4 jours
×
- +
€37,50
Qté 1-5
€37,50
Qté 6+
€29,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Cycle de Renforcement Chimique (heures):
8
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
27.00
Diamètre (mm):
30.00 ±0.13
Épaisseur (mm):
1.10 (nominal)
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.39
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.5
Rapport de Poisson:
0.22
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Qualité de Surface:
80-50
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa):
70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Verre chimiquement renforcé
  • Hautement résistantes aux rayures
  • Idéales en affichages electroniques

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont chimiquement renforcées pour réduire la propagation de défauts de surface. Ces fenêtres à fine épaisseur se composent d'une qualité de surface supérieure et d'une excellente résistance aux rayures. Avec une transmission supérieure à 90 % entre 350 et 600 nm, ces fenêtres offrent une excellente protection pour les affichages électroniques en applications industrielles et commerciales.

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont largement utilisées en tant que verre protecteur sur les écrans de pointe incluant les ordinateurs portables, les téléviseurs et les téléphones portables. En raison de leur robuste construction, elles sont idéales dans les applications les plus exigeantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer