TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre B270 Traitée MgF2, 20 mm de dia.

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #32-950 En Stock
×
- +
€37,50
Qté 1-5
€37,50
Qté 6+
€30,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
58.3
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
18.00
Diamètre (mm):
20.00 ±0.25
Épaisseur (mm):
2.00
Traitement:
MgF2 (632.8nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.50% @ 632.8nm (N-BK7)
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.56
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.523
Dureté de Knoop (kg/mm2):
500
Rapport de Poisson:
0.22
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Module d'Élasticité de Young (GPa):
71.5
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Grand choix de dimensions
  • Disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2 ou VIS-NIR antireflets
  • Dimensions sur mesure disponibles pour les besoins importants des équipementiers

Les Fenêtres en B270 TECHSPEC® offrent une transmission élevée du visible au proche infrarouge (NIR). Elles ont un indice de réfraction similaire au N-BK7 tout en étant plus économiques. Ces fenêtres sont souvent utilisées comme élément de protection en raison de leur grande stabilité à la solarisation et de leur résistance aux produits chimiques, ce qui les rend idéales pour les applications de fenêtres standard. Les Fenêtres en B270 TECHSPEC® sont disponibles soit sans traitement, soit avec un traitement antireflets (AR) MgF2 ou VIS-NIR. Des options circulaires et carrées sont proposées dans différentes tailles, et des tailles et des traitements personnalisés sont disponibles pour les applications OEM.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer