10" x 12", Fenêtre Optique Plastique

×
Stock #46-629 3-4 jours
×
- +
€145,00
Qté 1-49
€145,00
Qté 50+
€130,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
57.00
Dimensions (mm):
254.00 x 304.80
Dimensions (pouces):
10 x 12.00
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.15
Traitement:
Uncoated
Densité (g/cm3):
1.320
Indice de Réfraction nd:
1.501
Température d'Utilisation (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%):
>90 (typical)
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1500
Longueur (mm):
304.80
Largeur (mm):
254.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Alternative aux fenêtres en verre sans l’addition du poids
  • Excellente résistance thermique et chimique
  • Meilleure transmission que les plastiques transparents similaires

Les Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique sont une option légère et durable par rapport à une alternative en verre. Ces fenêtres ont une transmission élevée et un trouble faible, ont une résistance à l'abrasion 25 à 50 fois supérieure et sont résistantes à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools). Grâce à leur construction, ces fenêtres peuvent être percées à l'aide d'une mèche au carbure pour divers besoins de montage.  

Les Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique ne sont pas revêtues et sont disponibles en version circulaire, rectangulaire et carrée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer