• Mon Compte
  • 0

Fenêtres en Saphir Traitées AR

Fenêtres en Saphir Traitées AR

TECHSPEC® AR Coated Sapphire Windows

  • Plus Résistantes et plus Fines que les Fenêtres en Verre Standard
  • Valeurs de Transmission Améliorées dans le Spectre Visible et Proche Infrarouge
  • 4 Options de Traitement Disponibles

Les Fenêtres en Saphir Traitées Anti-Reflet (AR) TECHSPEC® proposent des options de traitement très prisées et apportent une amélioration de la transmission dans les régions visible et NIR. Le saphir est un monocristal structurellement stable et en tant que deuxième matériau cristallin le plus dur après le diamant, les fenêtres peuvent être fabriquées plus fines que les structures en verre standard. Lorsque les substrats fins des Fenêtres en Saphir Traitées AR de TECHSPEC® sont associés à des traitements AR hautement efficaces, ils sont parfaits pour toutes applications d’imagerie, laser ou visuelles résistantes nécessitant des fenêtres de protection.

Spécifications

Planéité de Surface:
2λ (typical)
Parallélisme (arcmin):
≤3.5
Qualité de Surface:
80-50
Substrat:
Sapphire (Al2O3)

LOADING PRODUCTS...
Caractéristiques d'Exportation

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram