Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
45.00
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.1
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
2.55
Densité (g/cm3):
2.33
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
3.422 @ 5µm
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1150
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.265
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Transmission de 1,2-7 μm
Disponible Sans Traitement ou Avec un Traitement AR de 1,65-5 μm
Idéal pour les Applications Sensibles au Poids
Les Fenêtres TECHSPEC® en Silicium (Si) fabriquées à partir d'un silicium indice optique sont appréciées pour leur région spectrale de 1,2-7 μm en raison d'un faible coût et d'une faible densité. Étant donnée sa faible densité (la moitié de celle du germanium ou du séléniure de zinc), le silicium est idéal pour les applications sensibles au poids, particulièrement celles de la région de 1,65-5 μm. Sa densité est de 2,329 g/cm3 et sa dureté Knoop est de 1150, ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.